Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- limit for application- XCS TE- operating key- 1 NC + 1 NO
XCSTE5332

สินค้าหมด

Panel mounting smart antenna- Radio frequency identification XG- Standalone
XGCS491B201

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMC- 2 NC- staggered- 2 m
XCSDMC7902

สินค้าหมด

inductive sensor XS2 M18- L53mm- brass- Sn8mm- 12..24VDC- cable 2m
XS218BLPAL2

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS6 M12- L66mm- brass- Sn7mm- 12...48 VDC- M12
XS612B4NAM12

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS4 M30- L70mm- PPS- Sn15mm- 12...48 VDC- M12
XS4P30PA370D

สินค้าหมด

inductive sensor XS1 M18- PNP NO+NC- Flush- Sn8mm- 12..24VDC- M12
XS118B3PCM12

สินค้าหมด

Guard switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSTR- spindle 30 mm- 2NC+1 NO- M16
XCSTR752

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- actuator centering device- for plastic switch
XCSZ200

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- metal XCSE- 2NC+1 NO- slow break- 2 entries tapped 1/2" NPT- 24 V
XCSE7313

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- red galvanised cable- Ø 3.2 mm- L 10.5 m- for XY2C
XY2CZ301

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e XY2CH- 2NC- booted pushbutton
XY2CH13270H29

สินค้าหมด