Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Pressure sensors XM- pressure switch ADW 210 bar- adjustable scale 2 thresholds- 1CO
ADW6M129012

สินค้าหมด

Limit switch- 9007- 600 VAC 12amp t +options
9007TUB4

สินค้าหมด

Limit switch- 9007- 600 VAC 12amp t+ft +options
9007FTUB1

สินค้าหมด

Limit switch- 9007- 600 VAC 12amp ft +options
9007FTSB1

สินค้าหมด

Limit switch lever- 9007- arm f+fc +options
9007F4

สินค้าหมด

Limit switch- 9007- 600 V 10amp c +options
9007C54B2

สินค้าหมด

Limit switch lever- 9007- arm t+ft +options
9007B22

สินค้าหมด

Limit switch body with spring return rotary head- Limit switches XC Standard- ZCKJ- w/o lever- fixed- 2C/O- snap- Pg13
ZCKJ404

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- straight female- M12- 8 pins- cable PUR 10 m
XZCP29P12L10

สินค้าหมด

Safety limit switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSM- metal- rotary lever- 2 NC + 1 NO- cable 5 m
XCSM3916L5

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCMN- steel roller plunger- 1NC+1 NO- snap- 9 m
XCMN2102L9

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKP- thermoplastic plastic roller lever plung. Ver- 1NC+1 NO- snap- 1/2NPT
XCKP2127N12

สินค้าหมด