![Limit switch, Limit switches XC Standard, XCMN, steel roller plunger, 1NC+1 NO, snap, 9 m main product photo](https://eshop-th.se.com/media/catalog/product/cache/d1884bbf8daa0d9450b804197757b60e/x/c/xcmn2102l9.jpg)
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCMN, steel roller plunger, 1NC+1 NO, snap, 9 m
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCMN2102L9 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 0 mm |