
calcActive())">
inductive sensor XS1 M18, PNP NO+NC, Flush, Sn8mm, 12..24VDC, M12
XS118B3PCM12
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS118B3PCM12
inductive sensor XS1 M18, PNP NO+NC, Flush, Sn8mm, 12..24VDC, M12
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a cylindrical, increased range, flush mountable sensor. Diameter 18mm, threaded M18 x 1. It features a nickel plated brass cylindrical case and a M12 connector. It has a sensing distance of 8mm. Four-wire, DC supply, 12V to 24V with protection against polarity, NO + NC function, PNP solid-state output. It complies with the E2 certification.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS118B3PCM12 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |