
calcActive())">
Fixing bracket, Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, XUK, metal, for XUL substitution
XUZASK003
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUZASK003
Fixing bracket, Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, XUK, metal, for XUL substitution
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This fixing bracket is dedicated to compact 50mm x 50mm sensor. The fixing bracket is made of metal. It weighs 0.05kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This fixing bracket is compatible with the XUK photoelectric sensors. The XU is for non contact sensing up to a hundred meters of objects of any shape and any type. The XU range offers a full line of photoelectric proximity sensors dedicated to material handling, packaging, labelling, lift, food and beverage industries.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUZASK003 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |