Çelikten Yapılmış Muhafazalar

507 öge

Sırala arrow-down
Spacial CRN montaj plakasız düz kapı. Y300xG250xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN325200

Stoklar tükendi

Spacial CRN düz kapı, montaj plakasız. H300xW300xD150 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN33150

Stoklar tükendi

"Montaj plakasız geniş CRN düz kapı. H300xW300xD200 IP66 IK10 RAL7035.."
NSYCRN33200

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y400xG300xD150 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN43150

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G400xD250 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ4025

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 600x500 mm
NSYSMEC65

Stoklar tükendi

"Şasi ve çapraz rayların sabitlenmesi için 2 standart dikey ray seti - 2000 mm"
NSYVR20

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G500xD200 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ5020

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x800 mm
NSYSPF8100

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM delikli montaj plakası - 800 mm
NSYSTMP2280

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM 19" döner Kabinet için 120° mekanik kapı durdurucu - 120º
NSYRCDR12

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 600x800 mm
NSYEC681

Stoklar tükendi