Çelikten Yapılmış Muhafazalar

507 öge

Sırala arrow-down
Spacial metal belge cebi - nominal genişlik: 800 mm
NSYSDP8M

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 1000x600 mm
NSYEC106

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 1000x500 mm
NSYEC1051

Stoklar tükendi

4'lü işlenmiş çelikten adımlı kızak seti, D400mm
NSYSDCR400

Stoklar tükendi

Şasi ve çapraz rayları sabitlemek için 2 ağır hizmet tipi dikey ray seti-1800 mm
NSYTVR18

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G500xD250 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ5025

Stoklar tükendi

"H800xW600mm monoblok delikli plakalar, 11x26mm evrensel perforasyonlu"
NSYMR86

Stoklar tükendi

Symmetrical mounting chassis (4 rails) for enclosure dimensions H400xW300mm
NSYMD43

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 800x400 mm
NSYSMEC84

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 1200x400 mm
NSYEC124

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y400xG300xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN43200

Stoklar tükendi

İşlenmiş çelikten yapılmış 4 basamaklı sürgü seti, D200mm
NSYSDCR200

Stoklar tükendi