Çelikten Yapılmış Muhafazalar

507 öge

Sırala arrow-down
Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y400xG400xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN44200

Stoklar tükendi

Spacial WM muhf. için iç kapı Y600xG400 çelik, RAL7035.Derinliği ayarlanabilir
NSYPIN64

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 firiş kablo rakoru plakası - klipsle sabit - 1200x600 mm
NSYEC1261

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G600xD300 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ6030

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 1000x600 mm
NSYEC1062

Stoklar tükendi

Spacial alt kablo kılavuzu çapraz rayı - 800 mm
NSYCFP80

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y300xG400xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN34200

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sacdan yapılmış H800xW800mm düz montaj plakası
NSYMM88

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 1200x400 mm
NSYEC1241

Stoklar tükendi

PanelSeT SF/SM 19" fixed rack - 2000 mm
NSYRCK42

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 800x800 mm
NSYEC882

Stoklar tükendi

Mikroperfore montaj plakası H600xW600 / 12,5 mm seviyeli 3,6 mm çapında delikler
NSYMF66

Stoklar tükendi