
calcActive())">
Spacial WM muhafaza siperliği G600xD300 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ6030
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTJ6030
Spacial WM muhafaza siperliği G600xD300 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT CRN ve PanelSeT S3D muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 600 mm genişlik ve 300 mm derinliğe sahip tüm muhafaza modellerine takılacaktır Nominal genişlik 600mm ve gerçek genişlik 609mm'dir Nominal derinlik 300mm ve gerçek derinlik 314,5mm'dir Yükseklik 42mm vidayla sabitlenmiştir - muhafazanın üstündeki vida tipi M6 Kanopi galvanizli çelikten yapılmıştır (renk RAL 7035) Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Kit, kanopi, sabitleme elemanları ve talimat sayfasından oluşur Net ağırlık 3,3kg Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account