Çelikten Yapılmış Muhafazalar

507 öge

Sırala arrow-down
Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x1200 mm
NSYSPF12100

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y500xG400xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN54200

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 1200x500 mm
NSYEC1251

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y600xG400xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN64200

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G600xD400 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ6040

Stoklar tükendi

Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y500xG400xD250 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN54250

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rakor plakası - klipsle sabit - 1000x800 mm
NSYEC1082

Stoklar tükendi

Spacial CRN düz kapı, montaj plakasız. H600xW400xD150 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN64150

Stoklar tükendi

"Montaj plakalı geniş CRN düz kapı. H400xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035.."
NSYCRN44200P

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y1200xG600mm
NSYMM126

Stoklar tükendi

Spacial CRN düz kapı, montaj plakasız. H600xW500xD150 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN65150

Stoklar tükendi

SPACIAL WM çelik muhafaza için modüler şasi DLCR tipi, 64 modül, Y600xG400
NSYDLCR64

Stoklar tükendi