calcActive())">
Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x1200 mm
NSYSPF12100
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSPF12100
Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x1200 mm
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
Spacial CRN, S3D, SF, SM, SD için ön sütun tabanı 99 x 1200 mm Multi amaçlı kutu aksesuarı Sütun tabanı yan panelleri montaj desteği Kalıcı olarak kabul edilebilir yük 1300kg Sabitleme elemanı ile sabitleme modu Epoksi-polyester toz yüzey kaplaması Gri RAL 7022 IP30 tam sütun tabanı, IK10
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın