Çelikten Yapılmış Muhafazalar

507 öge

Sırala arrow-down
Montaj plakasız Spacial CRN düz kapı Y600xG400xD250 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN64250

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rekor plakası - klipsle sabit - 1200x800 mm
NSYEC1282

Stoklar tükendi

Spacial CRN düz kapı, montaj plakasız. H400xW600xD250 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN46250

Stoklar tükendi

Wall mounted steel enclosure, PanelSeT S3D, plain door, with mounting plate, 300x200x150mm, IP66, IK10
NSYS3D3215P

Stoklar tükendi

Spacial CRN düz kapı, montaj plakası ile. H500xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN54200P

Stoklar tükendi

SPACIAL WM çelik muhafaza için modüler şasi DLCR tipi, 88 modül, Y600xG400
NSYDLCR88

Stoklar tükendi

Spacial WM muhf. için iç kapı Y800xG600 çelik, RAL7035.Derinliği ayarlanabilir
NSYPIN86

Stoklar tükendi

Spacial CRN düz kapı, montaj plakasız. H600xW500xD200 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN65200

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 1200x800 mm
NSYEC128

Stoklar tükendi

Spacial WM muhf. için iç kapı Y1000xG600 çelik, RAL7035.Derinliği ayarlanabilir
NSYPIN106

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 1600x500 mm
NSYEC165

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 1200x600 mm
NSYEC1262

Stoklar tükendi