
calcActive())">
Spacial WM muhafaza siperliği G500xD200 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ5020
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTJ5020
Spacial WM muhafaza siperliği G500xD200 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT CRN ve PanelSeT S3D muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 500 mm genişliğinde ve 200 mm derinliğindeki tüm muhafaza modellerine takılacaktır Gerçek genişlik 509mm ve nominal genişlik 500mm'dir Nominal derinlik 200mm'dir Yükseklik 36mm vidayla sabitlenmiştir - muhafazanın üstündeki vida tipi M6 Kanopi galvanizli çelikten yapılmıştır (renk RAL 7035) Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Kit, kanopi, sabitleme elemanları ve talimat sayfasından oluşur Net ağırlık 2,1kg Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın