
calcActive())">
Şasi ve çapraz rayların sabitlenmesi için 2 standart dikey ray seti - 2000 mm
NSYVR20
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYVR20
Şasi ve çapraz rayların sabitlenmesi için 2 standart dikey ray seti - 2000 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX ve PanelSeT SMX elektrik muhafazaları için galvanizli çelik standart dikmedir. Bu, PanelSeT SFN ve PanelSeT SF elektrik muhafazaları için bir bağlantı kitidir. Yükseklik, genişlik ve derinlik sırasıyla 2000mm, 50mm ve 30mm'dir. Gerçek yükseklik 1896mm'dir. Kalınlığı 2mm'dir. Dikmeler şasi montajında ve kablo aksesuarlarının sabitlenmesinde kullanılır. Montaj yüksekliği her 25mm'de bir ayarlanabilir ve her 50mm'de bir ayarlanabilir. 2 adet dikme setinden oluşmaktadır. Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 140 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın