
calcActive())">
Spacial CRN düz kapı, montaj plakasız. H300xW300xD150 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN33150
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCRN33150
Spacial CRN düz kapı, montaj plakasız. H300xW300xD150 IP66 IK10 RAL7035.
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kompakt kutu çelikten (gövde) yapılmıştır, bu da onu dayanıklı ve dirençli kılar Darbeye, suya ve toza karşı korumaya yardımcı olabilecek IP66 ve IK10 koruma seviyesine sahiptir Ebatlar (G) 300 mm x (Y) 300 mm x (D) 150 mm Korumalı mühürlü bir alan oluşturan çift profille arkadan kaynaklıdır, Yanlar single katlamalı kısımdan yapılmıştır Kapı tipi düz, 1 kapı(lar)ı vardır ve kapı açılım yönü çift yönlüdür 3 mm çift çubuklu anahtar kilit tipi ile donatılmıştır Parlak, eşit ve davetkar bir yüzey sağlayan Epoksi-polyester toz yüzey kaplamasına sahiptir Bu cihaz, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımı ile çevre dostu bir premium ürün olarak nitelendirilmiştir Bu kompakt kutu c.UL sertifikalıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın