Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 400x800 mm
NSYEC481

Stoklar tükendi

SPACIAL WM çelik Kutu için DLCR tipi modüler şasi, 18 modül, H300xW250
NSYDLCR18

Stoklar tükendi

İşlenmiş çelikten yapılmış 4 basamaklı sürgü seti, D250mm
NSYSDCR250

Stoklar tükendi

Düz montaj plakası Y1000xG800mm Galvanizli çelik sac Çevrilebilir boyut
NSYMM108

Stoklar tükendi

Cylindrical barrel reinforced keylock
NSYINKR2

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 79m3/h, 48V DC, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF85M48DPF

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 800x300 mm
NSYSMEC83

Stoklar tükendi

Spacial SF 2 girişli kablo rakoru - klipsle sabit - 600x600 mm
NSYEC662

Stoklar tükendi

SPACIAL WM çelik muhafaza için modüler şasi DLCR tipi, 24 modül, Y400xG300
NSYDLCR24

Stoklar tükendi

ClimaSys forced vent. IP54, 188m3/h, 24V DC, with ouTRYet grille and filter G2
NSYCVF165M24DPF

Stoklar tükendi

Spacial WM Kutu kanopisi W400xD200 Renk RAL7035. Sabitleme parçaları tedarik edilir.
NSYTJ4020

Stoklar tükendi

Spacial SF yan panel sütun tabanı - 200x800 mm
NSYSPS8200

Stoklar tükendi