Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 800x500 mm
NSYEC851

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 firiş kablo rakoru plakası - klipsle sabit - 400x600 mm
NSYEC461

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma rezistansı 100W, 12-24V
NSYCR100WU1

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 150W, 110-250V
NSYCR150WU2

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H275W225D120 Hrc.H291W241D128 Şeffaf kapak H20
NSYTBP292412T

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 10W,110-250V izole
NSYCR10WU2C

Stoklar tükendi

Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 600x400 mm
NSYSMEC64

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM yan panel sütun tabanı - 200x600 mm
NSYSPS6200

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H275W225D120 Hrc.H291W241D128 opak PC kapağı H60
NSYTBP292412H

Stoklar tükendi

Spacial WM muhafaza siperliği G400xD150 Renkli RAL7035.. Sabitlemelrl birlikte.
NSYTJ4015

Stoklar tükendi

"Ağır yükler durumunda standart kiti tamamlayan güçlendirilmiş bağlantı kiti"
NSYSFBKR

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 1000x600 mm
NSYEC1061

Stoklar tükendi