
calcActive())">
PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H275W225D120 Hrc.H291W241D128 opak PC kapağı H60
NSYTBP292412H
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTBP292412H
PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H275W225D120 Hrc.H291W241D128 opak PC kapağı H60
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu TBP polikarbonattan yapılmış duvara monte bir kutudur Çok amaçlı uygulamalar için tasarlanmıştır ve iç veya dış mekanlarda kullanılabilir. Kutunun gri (RAL 7035) gövdesi ve yüksek düz kapağı vardır Muhafazanın nominal yüksekliği, genişliği ve derinliği sırasıyla 291 mm, 241 mm ve 128 mm'dir Kutunun iç boyutları 275 mm x 225 mm x 120 mm'dir Kapak, IP'yi korumak için kutunun kapalı alanının dışında bulunan dört sabit düz vidayla kapatılır Kutu, elektrik çarpmalarını önleyen ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak tanıyan sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir Ayrıca IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Kutu, IP66 derecesi (NEMA 4,4X) ile toza ve suya karşı yüksek koruma sağlıyor ve IK08 derecesi (IEC 62262) ile darbeye dayanıklı. -15 ila 60°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında depolanabilir ve -25 ila 80°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansı etkilenmeden kullanılabilir. Ürün UL sertifikalı olup net ağırlığı 1,1 kg'dır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın