
calcActive())">
SPACIAL WM çelik muhafaza için modüler şasi DLCR tipi, 24 modül, Y400xG300
NSYDLCR24
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYDLCR24
SPACIAL WM çelik muhafaza için modüler şasi DLCR tipi, 24 modül, Y400xG300
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT S3X ve PanelSeT CRN muhafazaları için DL şasi Şasi, muhafazanın ön tarafına sabitleme elemanları ile, arka tarafına ise destek konumları ile sabitlenecektir Genişlik 255mm Yükseklik 355mm Derinlik 110mm 18mm modül sayısı 24'tür (1 modül = 2 adım = 18 mm) Yatay satır sayısı 2'dir Şasinin derinliği DIN rayı için 40 ila 85 mm arasında yüksekliğe ayarlanabilir Ürün gri çelikten (RAL 7035) üretilmiştir. Ön taraf gri (RAL 7035) renktedir Kesik sayısı 2'dir Kit 1 adet şasi yapısı, 1 adet nötr/toprak şeridi 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 adet ön panel ve 2 adet 35 mm DIN rayından oluşmaktadır. Polyester toz boya ile korozyona karşı koruma sağlanmıştır Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın