calcActive())">
Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 800x300 mm
NSYSMEC83
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSMEC83
Spacial SM düz kablo rakoru plakası - 800x300 mm
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
PanelSeT SM muhafazaları için çok amaçlı kablo rakoru plakası Ürün çelikten üretilmiştir Nominal genişlik 800mm'dir Yükseklik 20mm Nominal derinlik 300mm ve gerçek derinlik 550mm'dir Taban açıklığını kapatmak için bir kablo rakoru plakası Set sabitleme elemanları ve 1 plakadan oluşmaktadır Kablo rakoru plakası üst ve alt tarafa monte edilecektir Epoksi-polyester toz boya ile korozyona karşı koruma sağlanmıştır Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın