436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 200kW, 380...440V, IP21
ATV630C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 160kW, 380...440V, IP21
ATV630C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 132kW, 380...440V, IP21
ATV630C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 110kW, 380...440V, IP21
ATV630C11N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 55kW, 75hp, 200...240V, IP00
ATV630D55M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 45kW, 60hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D45M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 37kW, 50hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D37M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 30kW, 40hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D30M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 18.5kW, 25hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D18M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 1.5kW, 2hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630U15M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 0.75kW, 1hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630U07M3

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 15 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320D15M3C

สินค้าหมด