436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 160kW, 400...480V, without braking unit, IP00
ATV930C16N4C

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 160kW, 380...480V, with braking unit, IP20
ATV930C16N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 130kW, 400...480V, without braking unit, IP00
ATV930C13N4C

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 55kW, 400...480V, with braking unit, IP21
ATV930D55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 45kW, 400...480V, with braking unit, IP21
ATV930D45N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 22kW, 400...480V, with braking unit, IP21
ATV930D22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 11kW, 400...480V, with braking unit, IP21
ATV930D11N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 7.5kW, 400...480V, with braking unit, IP21
ATV930U75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 5.5kW, 400...480V, with braking unit, IP21
ATV930U55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 0.75kW, 400...480V, with braking unit, IP21
ATV930U07N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 22kW, 30hp, 380...480V, IP55
ATV650D22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 15kW, 400...480V, IP55
ATV650D15N4

สินค้าหมด