Low Voltage AC Machine Drives

31 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive
ATV320U15N4C

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 32,314.00
THB 15,510.72
variable speed drive ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 1ph - with heat sink
ATV12H075M2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 17,976.00
THB 9,593.00
soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 22 A - 380..415V - 7.5..11 KW
ATS01N222QN

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 7.5kW 10hp IP20
ATV610U75N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 5.5kW 7.5hp IP20
ATV610U55N4

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 57,245.00
THB 32,209.00
Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 4kW 5hp IP20
ATV610U40N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 3kW 4hp IP20
ATV610U30N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 2.2kW 3hp IP20
ATV610U22N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 1.5kW 2hp IP20
ATV610U15N4

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 37,236.00
THB 20,976.00
Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 90kW 125hp IP20
ATV610D90N4

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 384,130.00
THB 216,589.00
Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 75kW 100hp IP20
ATV610D75N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 55kW 75hp IP20
ATV610D55N4

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 286,760.00
THB 161,356.00