variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 5.5kW, 400...480V, with braking unit, IP21

ATV930U55N4

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 6.368 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV900
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 31.000 x 41.000 x 18.500 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 14 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L16

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,819.90
THB 1,692.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 24 V AC coil
LC1D18B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 24 V DC coil
LC1D18BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,804.30
THB 2,450.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 48 V AC coil
LC1D18E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 110 V AC coil
LC1D18F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D18P7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 24VDC low consumption coil
LC1D18BL

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,124.40
THB 1,593.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 48VDC coil- screw clamp terminals
LC1D18ED

สินค้าหมด