variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 45kW, 60hp, 200...240V, IP21, UL type 1

ATV630D45M3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 72.5 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV600
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 112 x 43.5 x 60 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 150A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D150F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,935.00
THB 11,187.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 150A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D150M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,935.00
THB 11,187.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D150B7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 24V DC standard coil- screw clamp terminals
LC1D150BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D150E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,935.00
THB 11,187.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 48V DC standard coil- screw clamp terminals
LC1D150ED

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 115V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D150FE7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D150P7

สินค้าหมด