variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 37kW, 50hp, 200...240V, IP21, UL type 1

ATV630D37M3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 54.999 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV600
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 115.57 x 47.498 x 59.182 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D115F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D115M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115B7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V DC standard coil- screw clamp terminals
LC1D115BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 115V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115FE7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115P7

สินค้าหมด

door mounting kit- Altivar- for remote graphic terminal- IP65
VW3A1112

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,269.30
THB 2,049.26