35 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
motion servo drive- Lexium 28- single and three phase- 200...230V- 1kW
LXM28AU10M3X

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 28- single and three phase- 200...230V- 750W
LXM28AU07M3X

สินค้าหมด

motion servo drive - Lexium 26 - single and three phase 200...230 V - 750 W
LXM26DU07M3X

สินค้าหมด

motion servo drive - Lexium 26 - single and three phase 200...230 V - 400 W
LXM26DU04M3X

สินค้าหมด

AC servo motor BSH- Lexium 05- 2.2N.m- 3000rpm- keyed shaft- without brake- IP65
BSH0702P31A2A

สินค้าหมด

servo motor BMH- Lexium 32- 8.2Nm- 6000rpm- untapped shaft- without brake- IP65/IP67- 16 multiturn encoder
BMH1003T27A2A

สินค้าหมด

servo motor BMH- Lexium 32- 8.4Nm- 6000rpm- keyed shaft- without brake- IP65/IP67- 128bit encoder
BMH1003P31A2A

สินค้าหมด

servo motor BMH- Lexium 32- 1.2Nm- 8000rpm- untapped shaft- without brake- IP54- 16bit encoder
BMH0701P06A2A

สินค้าหมด

servo motor BCH- Lexium 28- 60mm- 400W- 0.27kg.cm²- with oil seal- with key- leads connection
BCH2LD0433CA5C

สินค้าหมด

servo motor BCH- Lexium 28- 80mm- 750W- 1-54kg.cm²- with oil seal- with key- leads connection
BCH2HF0733CA5C

สินค้าหมด

communication module Modbus TCP/Ethernet IP- Altivar- 10/100Mbps- 2 x RJ45 connectors
VW3A3616

สินค้าหมด