AC servo motor BSH, Lexium 05, 2.2N.m, 3000rpm, keyed shaft, without brake, IP65

BSH0702P31A2A
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

BSH MOTOR IEC 70MM 2,1 NM WITH KEY IP65

รายละเอียดสินค้า

Activity IDMST
หมายเลขส่วนประกอบ BSH0702P31A2A
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Lexium 05

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 0.9kW
LXM32CD12N4

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 1.8kW
LXM32CD18N4

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- single phase- supply voltage 115...230V- 0.5...1kW
LXM32MD18M2

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 1.8kW
LXM32MD18N4

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 3kW
LXM32MD30N4

สินค้าหมด

cable for SSI serial incremental or absolute master encoders input - 1 m
VW3M4701

สินค้าหมด

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 10m
VW3M5101R100

สินค้าหมด

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 25m
VW3M5101R250

สินค้าหมด