servo motor BMH, Lexium 32, 8.4Nm, 6000rpm, keyed shaft, without brake, IP65/IP67, 128bit encoder

BMH1003P31A2A
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

MOTOR 100MM IEC 8,4NM IP65/67 2730W KEY

รายละเอียดสินค้า

Activity IDMST
หมายเลขส่วนประกอบ BMH1003P31A2A
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Lexium 32

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 0.9kW
LXM32CD12N4

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 1.8kW
LXM32CD18N4

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- single phase- supply voltage 115...230V- 0.5...1kW
LXM32MD18M2

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 1.8kW
LXM32MD18N4

สินค้าหมด

motion servo drive- Lexium 32- three phase- supply voltage 208...480V- 3kW
LXM32MD30N4

สินค้าหมด

cable for SSI serial incremental or absolute master encoders input - 1 m
VW3M4701

สินค้าหมด

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 10m
VW3M5101R100

สินค้าหมด

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 25m
VW3M5101R250

สินค้าหมด