servo motor BCH, Lexium 28, 80mm, 750W, 1,54kg.cm², with oil seal, with key, leads connection
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
servo motor BCH, Lexium 28, 80mm, 750W, 1,54kg.cm², with oil seal, with key, leads connection
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | BCH2HF0733CA5C |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Lexium 28 |