servo motor BMH, Lexium 32, 8.2Nm, 6000rpm, untapped shaft, without brake, IP65/IP67, 16 multiturn encoder

BMH1003T27A2A
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

MOTOR 100MM IEC 8,4NM IP65/67 2150W NO

รายละเอียดสินค้า

Activity IDMST
หมายเลขส่วนประกอบ BMH1003T27A2A
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Lexium 32

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

motion servo drive- Lexium 32- single phase- supply voltage 115...230V- 0.5...1kW
LXM32MD18M2

สินค้าหมด

cable for SSI serial incremental or absolute master encoders input - 1 m
VW3M4701

สินค้าหมด

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 10m
VW3M5101R100

สินค้าหมด

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 25m
VW3M5101R250

สินค้าหมด

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 5 m
VW3M5101R50

สินค้าหมด

SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 10 m
VW3M8102R100

สินค้าหมด

SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 25 m
VW3M8102R250

สินค้าหมด

SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 5 m
VW3M8102R50

สินค้าหมด