Contactors and Protection Relays

175 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-80A-220V AC coil-50/60Hz
LC1E80M7

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-65A-380V AC coil-50Hz
LC1E65Q5

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-500A-220V AC coil
LC1E500M7

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-32A-380V AC coil-50/60Hz-1NO auxiliary contact
LC1E3210Q7

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-32A-220V AC coil-50/60Hz-1NO auxiliary contact
LC1E3210M7

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-25A-380V AC coil-50Hz-1NO auxiliary contact
LC1E2510Q5

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-25A-220V AC coil-50/60Hz-1NC auxiliary contact
LC1E2501M7

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-18A-415V AC coil-50Hz-1NO auxiliary contact
LC1E1810N5

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-18A-24V AC coil-50Hz-1NO auxiliary contact
LC1E1810B5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,401.70
THB 519.00
Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-12A-380V AC coil-50Hz-1NO auxiliary contact
LC1E1210Q5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 437.00
Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-12A-230V AC coil-50Hz-1NO auxiliary contact
LC1E1210F5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 437.00
Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-12A-24V AC coil-50Hz-1NC auxiliary contact
LC1E1201B5

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-9A-220V AC coil-50/60Hz-1NO auxiliary contact
LC1E0910M7

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-9A-110V AC coil-50Hz-1NO auxiliary contact
LC1E0910F5

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-9A-24V AC coil-50Hz-1NC auxiliary contact
LC1E0901B5

สินค้าหมด

Contactor- EasyPact TVS- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 6A- 240V AC coil- 50Hz- 1NO auxiliary contact
LC1E0610U5

สินค้าหมด

Contactor- EasyPact TVS- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 6A- 220V AC coil- 50/60Hz- 1NO auxiliary contact
LC1E0610M7

สินค้าหมด

Contactor- EasyPact TVS- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 6A- 220V AC coil- 50Hz- 1NC auxiliary contact
LC1E0601M5

สินค้าหมด

Contactor- EasyPact TVS- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 6A- 24V AC coil- 50/60Hz- 1NC auxiliary contact
LC1E0601B7

สินค้าหมด

Set of connections-EasyPact TVS-for LC1E80...E95
LAEP4

สินค้าหมด

Set of connections-EasyPact TVS-for LC1E40...E65
LAEP3

สินค้าหมด

Mechanical interlock-EasyPact TVS-for LC1E300…E500
LAEM7

สินค้าหมด

Mechanical interlock-EasyPact TVS-for LC1E120…E160
LAEM5

สินค้าหมด

Terminal block-EasyPact TVS-for LRE01…E35
LAEB1

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- EasyPact- TVS GZ1E- AC-3- 3P- 0.63..1A- thermal magnetic detection
GZ1E05

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- EasyPact- TVS GZ1E- AC-3- 3P- 0.40..0.63A- thermal magnetic detection
GZ1E04

สินค้าหมด

Auxiliary contact block-EasyPact TVS GZ1-1NO+1NC-mounted on left hand side
GZ1AN11

สินค้าหมด

Control relay- EasyPact TVS- 4NO- <=690V- 220V AC 50Hz coil
CAE40M5

สินค้าหมด

Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-38A-220V AC coil-50Hz-1NO auxiliary contact
LC1E3810M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,578.70
THB 1,364.00
Terminal block-EasyPact TVS-for LRE322…E365
LAEB3

สินค้าหมด