
calcActive())">
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,18A,24V AC coil,50Hz,1NO auxiliary contact
LC1E1810B5
THB 1,401.70
THB 519.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E1810B5
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,18A,24V AC coil,50Hz,1NO auxiliary contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,18A,24V AC coil,50Hz,1NO auxiliary contact
THB 1,401.70
THB 519.00
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 18A 9kW@440V. It provides a 24V 50Hz AC coil, 1NO built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 45mm width for standard operating rates up to 1800 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 1.2 Mcycles electrical durability AC-3 and 10 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-rail, No derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1E1810B5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 74 mm |