
calcActive())">
Terminal block,EasyPact TVS,for LRE01…E35
LAEB1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAEB1
Terminal block,EasyPact TVS,for LRE01…E35
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EasyPact TVS terminal block for mounting on LRE01-E35 thermal overload relays. To be used for a separate mounting of overload relay and contactor. It provides top connections by screw clamp terminals, clip-on fixing on 35 mm DIN-rail or fixing by screws. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAEB1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 0 mm |