Mechanical interlock,EasyPact TVS,for LC1E120…E160

LAEM5

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

EasyPact TVS mechanical interlock kit, for assembling pairs of contactors LC1E120…E160. To be used in horizontal assembling of 3-pole and 4-pole identical contactors, for reversing and changeover applications. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LAEM5
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact TVS contactors

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 120A - 220 V AC coil
LC1E120M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,667.00
THB 4,093.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 84...135 A - class 10A
LRE482

สินค้าหมด

EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 160A - 220 V AC coil
LC1E160M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,412.00
THB 4,638.00