
calcActive())">
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,80A,220V AC coil,50/60Hz
LC1E80M7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E80M7
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,80A,220V AC coil,50/60Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 80A 45kW@440V. It provides a 220V 50/60Hz AC coil, without built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 85mm width for standard operating rates up to 1200 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 0.9 Mcycles electrical durability AC-3 and 3 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-rail, No derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1E80M7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 85 x 127 mm |