Terminal block,EasyPact TVS,for LRE322…E365

LAEB3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

EasyPact TVS terminal block for mounting on LRE322-E365 thermal overload relays. To be used for a separate mounting of overload relay and contactor. It provides top connections by screw clamp terminals, clip-on fixing on 35 mm DIN-rail or fixing by screws. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LAEB3
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact TVS contactors
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 75 x 0 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 220 V AC coil
LC1E65M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,071.80
THB 2,456.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 30...40 A - class 10A
LRE355

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,428.90
THB 1,201.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 37...50 A - class 10A
LRE357

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,428.90
THB 1,201.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 48...65 A - class 10A
LRE359

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,428.90
THB 1,201.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 63...80 A - class 10A
LRE363

สินค้าหมด

EasyPact TVS เทอร์มอล โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) 30-40A 50/60Hz class 10A
LRE322

สินค้าหมด

EasyPact TVS เทอร์มอล โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) 48-65A 50/60Hz class 10A
LRE353

สินค้าหมด

EasyPact TVS differential thermal overload relay 55...70 A - class 10A
LRE361

สินค้าหมด