Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,12A,230V AC coil,50Hz,1NO auxiliary contact

LC1E1210F5

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 120A 59kW@440V. It provides a 110V 50Hz AC coil, 3NO built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 120mm width for standard operating rates up to 1200 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 0.8 Mcycles electrical durability AC-3 and 4 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-rail, No derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1E1210F5
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact TVS contactors
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 74 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 9..14A - thermomagnetic trip unit
GZ1E16

สินค้าหมด

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC - screw-clamps terminals
LAEN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO - screw-clamps terminals
LAEN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 374.50
THB 180.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 9...13 A - class 10A
LRE16

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 856.00
THB 366.00
Mechanical interlock,EasyPact TVS,for LC1E06…E65
LAEM1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 695.50
THB 333.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 110 V AC coil
LC1D12F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,465.90
THB 748.00