Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Mikroperfore montaj plakası H300xW300 / 12,5 mm seviyeli 3,6 mm çapında delikler
NSYMF33

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 20W, 110-250V
NSYCR20WU2

Stoklar tükendi

çıkış ızgarası plast kesim 223x223mm dış çap 268x248mm IP54
NSYCAG223LPF

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H175W105D100 Hrc.H192W121D105 opak PC kapağı H40
NSYTBP191210H

Stoklar tükendi

Metallic mounting plate for PLS box 27x54cm
NSYPMM2754

Stoklar tükendi

Door retainer for all versions of PLA -2 positions opening 90º or 120º
NSYRETPLAU

Stoklar tükendi

"IEC Çoklu sabitleme LED lambaları için 3 m uzunluğunda güç kablosu"
NSYLAM3M

Stoklar tükendi

Spacial SM fırça esnek kablo giriş contaları - 34 mm - 600 mm kutu
NSYSMBCE6

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H175W150D80 Hrc.H193W164D87 Şeffaf kapak H20
NSYTBP19168T

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H175W105D100 Hrc.H192W121D105 Şeffaf kapak H40
NSYTBP191210HT

Stoklar tükendi

Brackets for fixing mounting plates in back toback position, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, set of 4
NSYSBTB

Stoklar tükendi

Toprak örgü kesiti 16mm², uzunluk 150mm, kuşgözü deliği 8.5mm. Paketleme birimi: 10
NSYEB1516D8

Stoklar tükendi