
calcActive())">
Toprak örgü kesiti 16mm², uzunluk 150mm, kuşgözü deliği 8.5mm. Paketleme birimi: 10
NSYEB1516D8
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYEB1516D8
Toprak örgü kesiti 16mm², uzunluk 150mm, kuşgözü deliği 8.5mm. Paketleme birimi: 10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Space Range için toprak örgüler Nominal arakesit 16 mm²'dir 150x17 mm Halka deliği 8,5 mm'dir Multi amaçlı kompozisyon aksesuarı Toprak bağlantı yerine somun ve rondela ile sabitleme Kalaylı bakır 10'lu set.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın