Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Kendinden delikli vidalar, Ø4 mm, Sabitleme montaj plakaları için 10 mm yüksekl.
NSYAMFSTB

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H175W105D80 Har.H191W121D87 Şeffaf kapak H20
NSYTBS19128T

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM yan panel sütun tabanı - 100x500 mm
NSYSPS5100

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H150W105D80 Hrc.H164W121D87 Şeffaf kapak H20
NSYTBP16128T

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sacdan yapılmış düz montaj plakası H500xW600mm
NSYMM65

Stoklar tükendi

PC kutu IP66 IK08 RAL7035 İçY175G150D80 DışY193G164D87 Opak PC kapak H20
NSYTBP19168

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y700xG500mm
NSYMM75

Stoklar tükendi

ClimaSys CC - çift termostat 250V - sıcaklık aralığı 0...60°C - 1NA/NK - °C
NSYCCOTHD

Stoklar tükendi

Yalıtım montaj plakası, kalınlık 3 mm, H325WL275 mm kutular için
NSYAMPA3429TB

Stoklar tükendi

WM kutusu için asma kilit cihazı.
NSYKPLM

Stoklar tükendi

Paslanmaz çelik AISI 316L'den 4 duvar sabitleme braketi, Spacial S3X için
NSYPFC2X

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y600xG600mm
NSYMM66

Stoklar tükendi