Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y600xG400mm
NSYMM64

Stoklar tükendi

Vdc Iec Led Lambalar İçin Güç Kablosu 3 M Uzun Sabitleme Ucu
NSYLAM3MDC

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H275W225D120 Har.H291W241D128 Opak kapak H20
NSYTBS292412

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H175W105D100 Har.H192W121D105 Şeffaf kapak H40
NSYTBS191210HT

Stoklar tükendi

A3 plastik belge cebi - 285x476x35 mm
NSYDPA3

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 10W, 110-250V
NSYCR10WU2

Stoklar tükendi

Spacial SM kapı anahtarı 10 A/500 V - M20 bağlantısı
NSYMDCM20

Stoklar tükendi

Spacial SF mekanik kapı durdurucu
NSYSFMDR

Stoklar tükendi

Menteşeler, 40 mm kapak derinliği için. Vidalı termoplastik PC'de.
NSYAEDH40TB

Stoklar tükendi

Menteşeler, 20 mm kapak derinliği için. Vidalı termoplastik PC içinde.
NSYAEDH20TB

Stoklar tükendi

Spacial CRN kutusu için asma kilit. 2 çap 7,5 ve 10 mm.
NSYCBCCRN

Stoklar tükendi

ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H275W225D120 Ext.H291W241D128 Opaque cover H60
NSYTBS292412H

Stoklar tükendi