Endüstriyel Kontaktörler

358 öge

Sırala arrow-down
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 12 V DC bobin
LP1K0910JD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC bobin
LP1K1210BD3

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 400 V AC 50/60 Hz
LXD3V7

Stoklar tükendi

TeSys SK kontrol rölesi - 2 NO - <= 690 V - 120 V AC bobin
CA2SK20G7

Stoklar tükendi

TeSys SK kontrol rölesi - 2 NA - <= 690 V - 48 V AC bobin
CA2SK20E7

Stoklar tükendi

TeSys SK kontrol rölesi - 2 NA - <= 690 V - 220 V AC bobin
CA2SK20M7

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CAD50BL

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CAD32BL

Stoklar tükendi

TeSys K Kontaktör, 3P, AC-3, <=440V, 9A, aux. 1NO, 125V DC Bobinli
LP1K0910GD

Stoklar tükendi

TeSys SK kontrol rölesi - 2 NO - <= 690 V - 230 V AC bobin
CA2SK20P7

Stoklar tükendi

TeSys SK kontrol rölesi - 1 NA + 1 NK - <= 690 V - 230 V AC bobin
CA2SK11P7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
LP1K1210JD

Stoklar tükendi