
calcActive())">
TeSys SK kontrol rölesi - 2 NO - <= 690 V - 120 V AC bobin
CA2SK20G7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CA2SK20G7
TeSys SK kontrol rölesi - 2 NO - <= 690 V - 120 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys SK mini kontrol rölesi, 2 kontak (2NO), 10A/690V, AC-15/DC-13 elektromanyetik yüklerin kontrolü için. 120V 50/60Hz AC kontrol devresi ile donatılmıştır, vidalı terminallerle bağlantı Dakikada 20 devire kadar çalışma hızlarında ve -20/+50°C ortam sıcaklığında yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Kompakt (27mm genişlik), 35mm DIN rayına takılabilir. Çoklu standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın