Endüstriyel Kontaktörler

358 öge

Sırala arrow-down
TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 440 V AC 50/60 Hz
LXD3R7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 6 A - 24 V DC bobin
LP1K0610BD3

Stoklar tükendi

TeSys D - Terminal bloğu - 3P - Vida kelepçesi - LC1D115 veya LC1D150 için
LA9D115603

Stoklar tükendi

TeSys GC - modüler kontaktör - 16 A - 2 NO - bobin 220...240 V AC
GC1620M5

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
LP4K09004BW3

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
LP1K12004BD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
LP4K09008BW3

Stoklar tükendi

TeSys F- mekanik kilitleme - 2 yatay kontaktör için
LA9FG970

Stoklar tükendi

TeSys K - Yardımcı kontak bloğu - 4 NA - yaylı terminaller
LA1KN403

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 240 V AC 50/60 Hz
LXD3U7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC bobin
LP4K1210BW3

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC bobin
LP4K1201BW3

Stoklar tükendi