
calcActive())">
TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 240 V AC 50/60 Hz
LXD3U7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LXD3U7
TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 240 V AC 50/60 Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün TeSys Deca kontaktörleri için TeSys Deca yedek bobini 240V AC 50/60Hz'dir. LC1 D40A - D65A 3 ve 4 kutuplu kontaktörlerle birlikte kullanılır. 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) gerilim sınırlarında ve 60°C'ye kadar ortamlarda çalışır. Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın