Endüstriyel Kontaktörler

358 öge

Sırala arrow-down
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC bobin
LP1K0910MD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC bobin
LP1K090085MD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V DC bobin
LP1K12015MD

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CAD323BL

Stoklar tükendi

TeSys K Yardımcı Kontaktör, 4P(3NO+1NC), 690V, 400V AC Bobinli
CA2KN31V7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 72 V DC bobin
LP1K0910SD

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC bobin
LP4K12015BW3

Stoklar tükendi

TeSys Deca kontrol rölesi, 3NO+2NC, <=690V, 12V DC standart bobin
CAD32JD

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 48 V DC standart bobin
CAD50ED

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 220 V DC standart bobin
CAD50MD

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 125 V DC standart bobin
CAD50GD

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 5 NA - <= 690 V - 110 V DC standart bobin
CAD50FD

Stoklar tükendi