Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 125 A, 22x58 mm Sigorta Boyutlu
DF221

Stoklar tükendi

TeSys GB2 - termik-manyetik devre kesici - 1P - 3 A - Id = 40 A
GB2CB08

Stoklar tükendi

Termal manyetik devre kesici, TeSys GB2, 1P, 10 A, Icu 1,5 kA@240 V
GB2CB16

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCFN - 3 kutup - 25 A
VCFN32GE

Stoklar tükendi

Sigorta taşıyıcı TeSys DF, 3P+N 32A, sigorta boyutu 10x38 mm, atmış sigorta göstergesi
DF103NV

Stoklar tükendi

TeSys Vario - yük ayırıcı - 40 A - kapıda
VBF2

Stoklar tükendi

TeSys D - Terminal bloğu - 3P - Halka pabuç - LC1D115 veya LC1D150 için
LA9D115503

Stoklar tükendi

"TeSys Vario - anahtar bağlantı kesici - 32 A - kapı üzerinde"
VBD1

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC bobin
LP1K0901MD

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CA4KN40BW3

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 3 NA + 1 NK - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CA4KN31BW3

Stoklar tükendi

TeSys K kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CA4KN22BW3

Stoklar tükendi