
calcActive())">
TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CA4KN40BW3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CA4KN40BW3
TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys K kontrol rölesi, 4 kontaklı (4NO), 10A/690V, AC-15/DC-13 elektromanyetik yüklerin kontrolü için. Hiçbir akım tüketimi olmayan, aşırı gerilim koruma cihazı ile donatılmış, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantılı, düşük tüketimli 24V DC kontrol devresi sağlar. 180 devir/dakikaya kadar yüksek çalışma hızlarında ve -25/+50°C ortam sıcaklığında yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Kompakt (45mm genişlik), 35mm DIN rayına takılmak veya vidayla sabitlemek için. Çoklu standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın