Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri

2390 öge

Sırala arrow-down
TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 125 V DC standart bobin
CAD32GD

Stoklar tükendi

TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 110 V DC standart bobin
CAD32FD

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 48 V AC 50/60 Hz
LXD3E7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 24 V AC 50/60 Hz
LXD3B7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LXD3 - 40…65 A kontaktör için 110 V AC 50/60 Hz
LXD3F7

Stoklar tükendi

TeSys K kontaktör - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
LP4K12004BW3

Stoklar tükendi

TeSys Deca - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 & 95 A kontaktör için 120 V AC 50/60 Hz
LX1D6G7

Stoklar tükendi

TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 110 V AC 50/60 Hz
LX1D6F7

Stoklar tükendi

TeSys D - süpresör modülü - diyotlar - 24...250 V DC
LA4DC3U

Stoklar tükendi

PTC termistör probu DA1-T - üçlü prob - 110°C
DA1TT110

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 25 A - Muhafaza Arkası
VCCF0

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 20 A - Muhafaza Arkası
VCCF01

Stoklar tükendi